VM 2, PN 25, DN 15, 0.25 m³/h, G 3/4 A

065B2010

VM 2 PN25 15/0,25 2-tee ventiil väliskeere

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.916 Kilogram
Netokaal 0.916 Kilogram
Volume 1.136 Liter
EAN 5702421508824

 

Alternatiivne rakendus VSP Küte
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VM 2 PN25 15/0,25 2-tee ventiil väliskeere
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kavitatsioonitegur 0.5
Kavitatsioonitegur 100% 0.34
Kavitatsioonitegur 25% 0.58
Kavitatsioonitegur 50% 0.52
Kavitatsioonitegur 75% 0.5
Kvs-väärtused [m³/h] 0.25 m³/h
Käik [mm] 5 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 50:1
Rõhuklass PN 25
SCIPi kausta nr e1802f51-bcdf-4ab7-950f-3856daa07f75
SCIPi kausta tootenimi VM2 (2)
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VM 2
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras
Ventiili korpuse materjal Punane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga karakteristik Liigendatud
Ühenduse suurus G 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality