Anduritaskud, PN 25, Tootetüübile: AVT, 21 mm, R 3/4, Roostevaba teras

065-4417

Anduritasku, AVT, 16 mm, RVT (andur 210), PN25

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.202 Kilogram
Netokaal 0.177 Kilogram
Volume 0.256 Liter
EAN 5702421812730

 

Contain batteries No
Description Anduritasku, AVT, 16 mm, RVT (andur 210), PN25
Materjal Roostevaba teras
Nimirõhk [bar] 25 bar
Pikkus [mm] 210 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] 50 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] 32 mm
Tooterühm Accessories - SAC
Tootetüübile AVT
Tüüp Immersion pockets
Ühenduse suurus R 3/4
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality