4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiili mähis, STF-01AJ512D1

061L2095

Toitepinge [V] AC: 220, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP54

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.235 Kilogram
Netokaal 0.14 Kilogram
Volume 1.17 Liter
EAN 5702428272650

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Energiatarve [W] 6 W
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
UKCA
VDE
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatsiooniklass B
Kaabli pikkus [m] 2 m
Kaabli pikkus [tolli] 78.7 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse standard IP IP54
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [max] 1.96 nm
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [min] 1.47 nm
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50 Hz
Toitepinge [V] AC 220 V
Toote nimetus 4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiili mähis
Tooterühm 4-way reversing valves
Tüübinimetus STF-01AJ512D1
Tüüp STF
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality