4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-0413G3

061L1155

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 7/8, Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]: 5/8, Nimikonfig. Laad: B

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.848 Kilogram
Netokaal 0.77 Kilogram
Volume 2.4 Liter
EAN 5702428273855

 

Aurust/kond ühenduse mõõt [mm] 22,4
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli] 7/8
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
VDE
Imipoole ühenduse mõõt [mm] 22.4 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 7/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Löögikindlus, standardne JIS C 60068-2-27
Max leke [cm³/min] 4000 cm³/min
MaxOPD [bar] 31 bar
MaxOPD [psig] 450 psig
MinODP [bar] 3 bar
MinODP [psi] 44 psi
Mähis Ei
Nimikonfig. Laad B
Pakendi formaat Tööstuspakend
Process connection material Vask
REACHi kandidaatainete loend No
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Suurim töörõhk [bar] 45 bar
Toote nimetus 4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Tooterühm 4-way reversing valves
Tüübinimetus STF-0413G3
Tüüp STF
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²] 19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardne JIS C 60068-2-6
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Väljavool, ühenduse mõõt Emane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm] 16 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 5/8
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 16.1 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 13.75 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 22.66 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 19.37 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 20.81 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 18.03 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 29.35 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 25.43 kW
Võimsustingimus 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality