Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-6M

061H3260

Tehaseseade [bar]: 28.00, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 7.0, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 22.00, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 39.00, Tüübinimetus: XGE-6M

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.272 Kilogram
Netokaal 0.19 Kilogram
Volume 0.746 Liter
EAN 5702428275446

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Faaside arv 1
Heakskiit CE
UKCA
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 50 tükki
Korpus SULETUD
Korpuse standard IP IP65
Külmutusagensid R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Max voolu väljund/faas [A] 3 A
Min kiirusseade [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Osad on komplektis Plug
P-riba, max [bar] 7 bar
P-riba, max [psi] 101 psi
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 131 bar
Purunemisrõhk [psig] 1900 psig
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 566 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 39 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 22 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] 3.9 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] 2.2 MPa
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 319 psig
Rõhuühendus, kirjeldus Schraderiga
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Sisendrõhk sisemine/välimine Sisemine
Sisendrõhu ühend, tüüp Otsmuhv
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] 1/4
Sisendrõhu ühenduse mõõt, st DIN 8906
Suurim töörõhk [bar] 47 bar
Suurim töörõhk [psig] 681 psig
Tehaseseade [bar] 28 bar
Tehaseseade [psig] 406 psig
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 200 V
Toote nimetus Ventilaatori kiiruse kontroller
Tooterühm Electronic controllers
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüübinimetus XGE-6M
Tüüp XGE
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality