Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-4CI

061H3141

Tehaseseade [bar]: 19.00, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 6.0, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 10.00, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 25.00, Tüübinimetus: XGE-4CI

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.211 Kilogram
Netokaal 0.16 Kilogram
Volume 0.748 Liter
EAN 5702428275576

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Faaside arv 1
Heakskiit CE
UKCA
Hooldatav Ei
Identne toode 061H3140
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 60 tükki
Korpus SULETUD
Korpuse standard IP IP65
Külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Max voolu väljund/faas [A] 3 A
Min kiirusseade [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
P-riba, max [bar] 6 bar
P-riba, max [psi] 87 psi
Pakendi formaat Tööstuspakend
Product Name Description Ventilaatori kiiruse kontroller
Purunemisrõhk [bar] 131 bar
Purunemisrõhk [psig] 1900 psig
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 363 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 25 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 10 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] 2.5 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] 1 MPa
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 145 psig
Rõhuühendus, kirjeldus Schraderiga
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Sisendrõhk sisemine/välimine Sisemine
Sisendrõhu ühend, tüüp Otsmuhv
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] 1/4
Sisendrõhu ühenduse mõõt, st DIN 8906
Suurim töörõhk [bar] 47 bar
Suurim töörõhk [psig] 681 psig
Tehaseseade [bar] 19 bar
Tehaseseade [psig] 276 psig
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 200 V
Tooterühm Electronic controllers
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüübinimetus XGE-4CI
Tüüp XGE
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality