Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE

061H3048

Tehaseseade [bar]: 32.00, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 9.0, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 39.00, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 16.00, Tüübinimetus: RGE-Z1L6-7DS

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.42 Kilogram
Netokaal 0.419 Kilogram
Volume 0.998 Liter
EAN 5702428275705

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Faaside arv 1
Heakskiit CE
UKCA
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 900 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 35.4 in
Klemmide arv [tk] 2 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 27 tükki
Korpus SULETUD
Korpuse standard IP IP54
Külmutusagensid R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Max voolu väljund/faas [A] 2 A
Min kiirusseade [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
P-riba, max [bar] 9 bar
P-riba, max [psi] 131 psi
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Ventilaatori kiiruse kontroller
Purunemisrõhk [bar] 131 bar
Purunemisrõhk [psig] 1900 psig
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 566 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 39 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 16 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] 3.9 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] 1.6 MPa
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 232 psig
Rõhuühendus, kirjeldus Schraderiga
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Sisendrõhk sisemine/välimine Sisemine
Sisendrõhu ühend, tüüp Otsmuhv
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] 1/4
Sisendrõhu ühenduse mõõt, st DIN 8906
Suurim töörõhk [bar] 47 bar
Suurim töörõhk [psig] 681 psig
Tehaseseade [bar] 32 bar
Tehaseseade [psig] 464 psig
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 200 V
Tooterühm Electronic controllers
Tootetarvikud Ei
Tüübinimetus RGE-Z1L6-7DS
Tüüp RGE
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality