Termostaat, MBC 8100

061B820866

Temperatuurivahemik [°C]: -10 - 30, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1000, Korpuse standard IP: IP65

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.595 Kilogram
Netokaal 0.245 Kilogram
Volume 3.549 Liter
EAN 5702428401524

 

Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] 13 x 50 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] 1/2 x 2 in
Anduri tüüp Kaugandur
Anduritasku pikkus [mm] 65 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli] 2 9/16 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Diferentsiaal (FS) [K] 3 K
Diferentsiaali tüüp Fikseeritud (maks. väärtus)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-5
Elektriühendus DIN-kork
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus Pg 11
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
UKCA
Hooldatav Ei
Häiresignaal Tõusmine
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] 39 37/100 in
Kapilllaartoru pikkus [mm] 1000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IP IP65
Laadimistüüp Adsorptsioon
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max andur temperatuur [°C] 80 °C
Max andur temperatuur [°F] 176 °F
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b
Spetsifikatsiooni võti 1221-1A01000
Tasku või vooliku ühendus M 18 x 1.5
Tehaseseade (FS) [°C] 10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 30 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 86 °F
Toote kirjeldus Termostaat
Toote nimetus Termostaat
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp MBC 8100
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality