Termostaat, MBC 8100

061B800566

Temperatuurivahemik [°C]: 60 - 150, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Jäik andur, Korpuse standard IP: IP65

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.598 Kilogram
Netokaal 0.224 Kilogram
Volume 3.294 Liter
EAN 5702423244669

 

Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] 13 x 50 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] 1/2 x 2 in
Anduri tüüp Jäik andur
Anduritasku pikkus [mm] 75 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli] 3 in
China RoHS compliance Yes
Diferentsiaal (FS) [K] 6 K
Diferentsiaali tüüp Fikseeritud (maks. väärtus)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-5
Elektriühendus DIN-kork
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus Pg 11
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
UKCA
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IP IP65
Laadimistüüp Adsorptsioon
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max andur temperatuur [°C] 250 °C
Max andur temperatuur [°F] 482 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Termostaat
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b
Spetsifikatsiooni võti 2611-1A00075
Tasku või vooliku ühendus M 18 x 1.5
Temperatuurivahemik [°F] [min] 140 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] 60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Termostaat
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp MBC 8100
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality