Toote üksikasjad

Brutokaal 0.733 Kg
Netokaal 0.65 Kg
Volume 1.11 Liter
EAN 5702423058822

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Impulss-vibrosummuti No
In scope of WEEE and contain batteries No
Keermeühenduse test, standardne ISO 228-1
Kogus vastavalt pakendi formaadile 18 tükki
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Testimisventiil
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhk sise/välis Emane
Rõhk testimisel ei tohi ületada Avakork
Rõhk, keermeühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [max] 120 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [min] 0 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [max] 180 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [min] 0 bar
Rõhuühendus, standardne DIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
Sisendite arv [tk] 1 tükki
Spetsifikatsiooni võti MBV5000-2201
Testfunktsioon Eraldi
Testrõhk, sise-/väliskeere Emane
Testrõhu ühenduse suurus 1/4
Testrõhu ühenduse tüüp G
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tüüp MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 248 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Väljundi ühenduse tüüp ÄÄRIK
Väljundite arv [pc] 2 tükki

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality