Toote üksikasjad

Brutokaal 0.426 Kilogram
Netokaal 0.396 Kilogram
Volume 0.546 Liter
EAN 5702423058563

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Impulss-vibrosummuti No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 15 tükki
MiniMess on komplektis Jah
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välis Emane
Rõhk, keermeühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [max] 120 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [min] 0 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [max] 180 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [min] 0 bar
Rõhuühendus, standardne DIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIPi kausta tootenimi MBV 1000-5000
Sisendite arv [tk] 1 tükki
Spetsifikatsiooni võti MBV5000-1111
Testfunktsioon Eraldi
Testrõhu ühenduse suurus 16 x 2
Testrõhu ühenduse tüüp M
Toote nimetus Testimisventiil
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tüüp MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 248 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Väljundi ühenduse tüüp ÄÄRIK
Väljundite arv [pc] 1 tükki

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality