Diferentsiaalrõhulüliti, MBC 5180

061B124266

Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse tüüp: G, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 45

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.419 Kilogram
Netokaal 0.3 Kilogram
Volume 0.989 Liter
EAN 5702423260669

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max] 5 bar
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min] 0.3 bar
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max] 0.5 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min] 0.03 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max] 72.5 psi
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min] 4.3 psi
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-5
Elektriühendus DIN-kork
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus M20
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit ABS
CCC
CCS
CE
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
Hooldatav Ei
Häiresignaal Tõusmine
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IP IP65
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 68 bar
Max testrõhk [psig] 986 psig
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 90 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relee vabastusaeg [s] 0 s
Rõhk sise/välis Emane
Rõhuühendus, kirjeldus Äärikuga
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIPi kausta tootenimi MBC 5100 5000 Pressure Switch
Spetsifikatsiooni võti 2031-2DB04
Suurim töörõhk [bar] 45 bar
Suurim töörõhk [psig] 653 psig
Tehaseseade [bar] 0.75 bar
Tehaseseade [MPa] 0.075 MPa
Toote kirjeldus Dif. Rõhulüliti
Toote nimetus Diferentsiaalrõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max] 30 bar
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min] 0 bar
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max] 435 psig
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min] 0 psig
Tüüp MBC 5180
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality