Termostaat, KPS79

060L416366

Temperatuurivahemik [°C]: 50 - 100, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Anduri tüüp: Jäik andur, Korpuse standard IP: IP67

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.998 Kilogram
Netokaal 0.948 Kilogram
Volume 3.555 Liter
EAN 5702423193974

 

Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] 13 x 63 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] 1/2 x 2 1/2 in
Anduri tüüp Jäik andur
Anduritasku pikkus [mm] 110 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli] 4 3/8 in
China RoHS compliance Yes
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] 16 K
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] 4 K
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] 16 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] 4 °C
Diferentsiaali tüüp Reguleeritav
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse kirjeldus Metallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
UKCA
UL
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT kuld
Kontaktide nimiväärtused AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
Korpuse standard IP IP67
Laadimistüüp Adsorptsioon
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max andur temperatuur [°C] 200 °C
Max andur temperatuur [°F] 392 °F
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Termostaat
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tasku või vooliku ühendus M 18 x 1.5
Temperatuurivahemik [°F] [min] 122 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] 50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote kirjeldus Termostaat
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KPS79
UK RoHS compliance Out of scope
UL-i kinnitusfaili nimi E73170
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality