Rõhusaatja, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

060G3539

Elektriühendus: AMP SuperSeal, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3050-3636-A8GB04-2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.156 Kilogram
Netokaal 0.142 Kilogram
Volume 0.266 Liter
EAN 5702423185788

 

+ toide Kontakt 1
+ väljund Kontakt 3
- üldine Kontakt 2
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriühendus AMP SuperSeal
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse kirjeldus Ühendusjuhtmed
Elektriühenduse suurus 3 kontakt-tikuga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Impulss-vibrosummuti Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] 0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 176 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] 32 °F
Korpuse standard IP IP67
Kõrge maksimumide kärpimise tase 98
Loputus, membraan Ei
Madal maksimumide kärpimise tase 4
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] 0.2 %
Pakendi formaat Multipakend
Rahvusvaheline tootenumber 5702423185788
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms] 4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus Ei
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Sealed gauge
Rõhuvahemik [bar] [Max] 400 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 5800 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 27 mm
Rõhuühendus, standardne DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimi AKS/MBS
Sisemiselt ohutu Ei
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti MBS 3050-3636-A8GB04-2
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Toite proportsionaalsus [%] [max] 90 %
Toite proportsionaalsus [%] [min] 10 %
Toitepinge [V] DC [min] 5 V
Toitepinge [V] DC [Max] 6 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus, max +/- FS [%] 1 %
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.3 %
Tüüp MBS 3050
UK RoHS compliance Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Ratio metric
Ülerõhk, max [bar] 600 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality