Rõhusaatja, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

060G1455

Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2011-A3AB08-0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.302 Kilogram
Netokaal 0.258 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702423121137

 

+ toide Pruun
- üldine Must
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse kirjeldus Varjestatud
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit ATEX
Identne toode 060G4145
Impulss-vibrosummuti No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaabli pikkus [m] 2 m
Kaabli pikkus [tolli] 79 in
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kinnituse kommentaarid ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] 0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 176 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] 32 °F
Korpuse standard IP IP67
Kõrge maksimumide kärpimise tase 22.4
Loputus, membraan Ei
Madal maksimumide kärpimise tase 3.6
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] 0.5 %
Pakendi formaat Multipakend
Rahvusvaheline tootenumber 5702423121137
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms] 4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus Ei
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 10 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 145 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 27 mm
Rõhuühendus, standardne EN 837
Rõhuühenduse mõõt 1/2
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimi AKS/MBS
Sisemiselt ohutu Ei
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti MBS 3000-2011-A3AB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Toitepinge [V] DC [min] 9 V
Toitepinge [V] DC [Max] 32 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Täpsus, max +/- FS [%] 1 %
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.5 %
UK RoHS compliance Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Väljundsignaal Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 60 bar
Ülerõhk, max [psi] 870 psi

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality