Rõhusaatja, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
060G1129
Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2011-A3AB04-0
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2011-A3AB04-0
Brutokaal | 0.264 Kilogram |
Netokaal | 0.225 Kilogram |
Volume | 1.28 Liter |
EAN | 5702423084241 |
Brutokaal | 0.264 Kilogram |
Netokaal | 0.225 Kilogram |
Volume | 1.28 Liter |
EAN | 5702423084241 |
+ toide | Pruun |
- üldine | Must |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektriühendus | Kaabel |
Elektriühenduse kirjeldus | Varjestatud |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit | ATEX |
Identne toode | 060G4083 |
Impulss-vibrosummuti | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaabli pikkus [m] | 2 m |
Kaabli pikkus [tolli] | 79 in |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 185 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Kinnituse kommentaarid | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 80 °C |
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | 0 °C |
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 176 °F |
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | 32 °F |
Korpuse standard IP | IP67 |
Kõrge maksimumide kärpimise tase | 22.4 |
Loputus, membraan | Ei |
Madal maksimumide kärpimise tase | 3.6 |
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Rõhusaatja |
Rahvusvaheline tootenumber | 5702423084241 |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reageerimisaeg, max [ms] | 4 ms |
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus | Ei |
Rõhk sise/välis | Isane |
Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
Rõhuvahemik [bar] [Max] | 10 bar |
Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0 bar |
Rõhuvahemik [psi] [max] | 145 psi |
Rõhuvahemik [psi] [min] | 0 psi |
Rõhuühendus HEX [mm] | 27 mm |
Rõhuühendus, standardne | EN 837 |
Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
Rõhuühenduse tüüp | G |
SCIPi kausta nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIPi kausta tootenimi | AKS/MBS |
Sisemiselt ohutu | Ei |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Spetsifikatsiooni võti | MBS 3000-2011-A3AB04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [Max] | 32 V |
Tooterühm | Sensors |
Täpsus, max +/- FS [%] | 1 % |
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] | 0.5 % |
Tüüp | MBS 3000 |
UK RoHS compliance | Yes |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
Väljundsignaal | Current |
Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Ülerõhk, max [bar] | 60 bar |
Ülerõhk, max [psi] | 870 psi |
+ toide | Pruun |
- üldine | Must |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektriühendus | Kaabel |
Elektriühenduse kirjeldus | Varjestatud |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit | ATEX |
Identne toode | 060G4083 |
Impulss-vibrosummuti | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaabli pikkus [m] | 2 m |
Kaabli pikkus [tolli] | 79 in |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 185 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Kinnituse kommentaarid | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 80 °C |
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | 0 °C |
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 176 °F |
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | 32 °F |
Korpuse standard IP | IP67 |
Kõrge maksimumide kärpimise tase | 22.4 |
Loputus, membraan | Ei |
Madal maksimumide kärpimise tase | 3.6 |
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Rõhusaatja |
Rahvusvaheline tootenumber | 5702423084241 |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reageerimisaeg, max [ms] | 4 ms |
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus | Ei |
Rõhk sise/välis | Isane |
Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
Rõhuvahemik [bar] [Max] | 10 bar |
Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0 bar |
Rõhuvahemik [psi] [max] | 145 psi |
Rõhuvahemik [psi] [min] | 0 psi |
Rõhuühendus HEX [mm] | 27 mm |
Rõhuühendus, standardne | EN 837 |
Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
Rõhuühenduse tüüp | G |
SCIPi kausta nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIPi kausta tootenimi | AKS/MBS |
Sisemiselt ohutu | Ei |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Spetsifikatsiooni võti | MBS 3000-2011-A3AB04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [Max] | 32 V |
Tooterühm | Sensors |
Täpsus, max +/- FS [%] | 1 % |
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] | 0.5 % |
Tüüp | MBS 3000 |
UK RoHS compliance | Yes |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
Väljundsignaal | Current |
Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Ülerõhk, max [bar] | 60 bar |
Ülerõhk, max [psi] | 870 psi |