China RoHS compliance |
Yes |
Diferentsiaal [bar] [max] |
1.5 bar |
Diferentsiaal [bar] [min] |
0.4 bar |
Diferentsiaal [psi] [max] |
22 psi |
Diferentsiaal [psi] [mini] |
6 psi |
Elektriühendus |
Keermestatud kaablisisend |
Elektriühendus, standardne |
DIN 40430 |
Elektriühendus, välimine/sisemine |
Emane |
Elektriühenduse kirjeldus |
Metallist kaabliläbiviik |
Elektriühenduse suurus |
Pg 13.5 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Isolatsioon: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Heakskiit |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Hiina TYSK UL UKCA |
Hooldatav |
Ei |
Identne toode |
060-310566 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
12 tükki |
Kontakt, funktsioon |
SPDT kuld |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Korpuse standard IP |
IP67 |
Lähtestusfunktsioon |
Automaatne |
Max testrõhk [bar] Pe |
12 bar |
Max testrõhk [psig] |
174 psig |
Pakendi formaat |
Tööstuspakend |
Product Name Description |
Rõhulüliti |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] |
116 psig |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] |
8 bar |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] |
0 bar |
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] |
0.8 MPa |
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] |
0 MPa |
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] |
0 psig |
Rõhk sise/välis |
Emane |
Rõhku tajuv element |
Sülfoonid |
Rõhuühendus, standardne |
ISO 228-1 |
Rõhuühenduse mõõt |
1/4 |
Rõhuühenduse tüüp |
G |
SCIPi kausta nr |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Suurim töörõhk [bar] |
12 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
174 psig |
Toote kirjeldus |
Rõhulüliti |
Tooterühm |
Switches and thermostats |
Tootetarvikud |
Lülitite lisavarustus |
Tüüp |
KPS35 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-i kinnitusfaili nimi |
E73170 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-40 °F |
Ümbr. temp. Märkus |
80 °C/176 °F for max 120 min |