Diferentsiaalrõhulüliti, CAS155

060-313066

Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 22

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.622 Kilogram
Netokaal 1.546 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423151646

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max] 2.5 bar
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min] 0.2 bar
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max] 0.25 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min] 0.02 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max] 36.2 psi
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min] 2.9 psi
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse kirjeldus Metallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Kontakt, diferentsiaal [bar] 0.1 bar
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IP IP67
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 22 bar
Max testrõhk [psig] 319 psig
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 42 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relee vabastusaeg [s] 0 s
Rõhk sise/välis Emane
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Suurim töörõhk [bar] 22 bar
Suurim töörõhk [psig] 319 psig
Toote kirjeldus Dif. Rõhulüliti
Toote nimetus Diferentsiaalrõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max] 8 bar
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min] 0 bar
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max] 115 psig
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min] 0 psig
Tüüp CAS155
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality