Rõhulüliti, KP7W

060-120366

null: 8.00 - 32.00, Diferentsiaal [bar]: 4.00 - 10.00, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 6 mm, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP44, Suurim töörõhk [bar]: 35.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.408 Kilogram
Netokaal 0.373 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428517119

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Diferentsiaal [bar] [max] 10 bar
Diferentsiaal [bar] [min] 4 bar
Diferentsiaal [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaal [psi] [mini] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriühendus Kummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus 6-14 mm
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Hiina
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria IV
Kogus vastavalt pakendi formaadile 32 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Korpuse standard IP IP44
Korpuse standard Nema (~) 2
Külmutusagensid R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 35 bar
Max testrõhk [psig] 510 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 140 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 464 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 32 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 8 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 116 psig
Rõhk sise/välis Emane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne EN 1254-1
Rõhuühenduse mõõt 6 mm
Rõhuühenduse tüüp Joodis, ODF
SCIPi kausta nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIPi kausta tootenimi KP/KPI pressure switch
Suurim töörõhk [bar] 35 bar
Suurim töörõhk [psig] 510 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KP7W
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi E31024
ULi heakskiidetud külmutusagensid R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Vedelikurühm 1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Õlivabad külmutusagensid R134a
R513A
R515B
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality