Application |
Avatud |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv väärtus [gal/min] |
2.9 gal/min |
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] |
10 bar |
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] |
0.3 bar |
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] |
145.038 psi |
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] |
4.351 psi |
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] |
60 ms |
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] |
300 ms |
Elektriühendus |
Lame DIN 43650-A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funktsioon |
NO |
Heakskiit |
CE UKCA |
Hooldatav |
Solenoidventiili varuosad |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] |
212 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] |
32 °F |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
24 tükki |
Korpuse materjal |
Messing |
Korpuse standard IP |
IP00 |
Kv väärtus [m³/h] |
2.5 m³/h |
Max testrõhk [bar] |
25 bar |
Max testrõhk [psig] |
363 psig |
Mähise tüüp |
AM |
Osade programmi nimi |
EV220A |
Pakendi formaat |
Tööstuspakend |
Pealevoolu suuna indikaator |
Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
Pealevoolu suund |
Ühesuunaline vool |
Product Name Description |
Solenoidventiil |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sagedus [Hz] |
50/60 Hz |
Sisemine/väline ühendus |
Sisemine |
Soojuskandja hälve, kommentaarid |
Vesi kuni 60 °C / 140 °F |
Soojuskandja max viskoossus [cSt] |
50 cSt |
Soojuskandja soovitused |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] |
100 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] |
0 °C |
Spetsifikatsiooni võti |
EV220A 12B G 12F NO000 AM230C |
Suurim töörõhk [bar] |
50 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
725 psig |
Tihendusmaterjal |
MIX |
Toitepinge [V] AC |
230 V |
Toitepinge 50 Hz max [V] |
230 V |
Toitepinge 60 Hz max [V] |
230 V |
Tooterühm |
Solenoid valves |
Tootetarvikud |
Solenoidmähise lisavarustus Solenoidventiili lisavarustus |
Täiturmootor |
A |
Täiturmootori suurus |
9 mm |
Täiturmootori suurus [tolli] |
0.35 in |
Täiturmootori süsteem [mm] |
9 mm |
Töö |
Servojuhtimisega (membraan) |
Tüübinimetus |
EV220A 12 |
Tüüp |
EV220A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vedelikurühm |
1 |
Viiside arv |
2/2 |
Vooluava suurus [mm] |
12 mm |
Vooluava suuruse jaotus [tolli] |
1/2 in |
Välisõhu temperatuur, max [°C] |
50 °C |
Välisõhu temperatuur, max [°F] |
122 °F |
Võimsustarve [W] 50 Hz |
9.5 W |
Võimsustarve [W] 60 Hz |
6.5 W |
Ühenduse materjal |
Messing |
Ühenduse suurus [in] |
1/2 |
Ühenduse tüüp |
G |
Ühendusstandard |
ISO 228-1 |