Solenoidventiil, EV220A, Funktsioon: NC, G, 1/2, 2.500 m³/h, FKM

042U4025

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.57 Kilogram
Netokaal 0.516 Kilogram
Volume 0.892 Liter
EAN 5702423106585

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 2.9 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.2 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 2.9 psi
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 60 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 300 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 2.5 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 217.5 psig
Osade programmi nimi EV220A
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
Product Name Description Solenoidventiil
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Vesi kuni 60 °C / 140 °F
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Oil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] 0 °C
Spetsifikatsiooni võti EV220A 12B G 12F NC000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal FKM
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor A
Täiturmootori suurus 9 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.35 in
Täiturmootori süsteem [mm] 9 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV220A 12
Tüüp EV220A
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 12 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 1/2 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 122 °F
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality