Solenoidventiil, EV220A, Funktsioon: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

042U4022

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH; WRAS, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.548 Kilogram
Netokaal 0.506 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702423106592

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 4.6 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 16 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 232 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 4.35 psi
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 100 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 400 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit PZH
WRAS
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 4 m³/h
Max testrõhk [bar] 24 bar
Max testrõhk [psig] 348 psig
Osade programmi nimi EV220A
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIPi kausta tootenimi Valve EV220A
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Neutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Water & Brine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Spetsifikatsiooni võti EV220A 14 G 12E NC000
Suurim töörõhk [bar] 16 bar
Suurim töörõhk [psig] 232 psig
Tihendusmaterjal EPDM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor A
Täiturmootori suurus 9 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.35 in
Täiturmootori süsteem [mm] 9 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV220A 14
Tüüp EV220A
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 14 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 4/16 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 122 °F
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality