Nurgaga väl. juhitav ventiil, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Funktsioon: NO

042N4485

Korpuse materjal: Roostevaba teras

Toote üksikasjad

Brutokaal 4.025 Kilogram
Netokaal 3.525 Kilogram
Volume 8.243 Liter
EAN 5702423194643

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 53.1 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 16 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon NO
Hooldatav Ext. operat. valve spare parts
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtpea läbimõõt [mm] 90 mm
Juhtrõhu vahemik [bar] [max] 8 bar
Juhtrõhu vahemik [bar] [min] 5 bar
Juhtrõhu vahemik [psig] [max] 116 psig
Juhtrõhu vahemik [psig] [min] 72.5 psig
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 356 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 4 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Kv väärtus [m³/h] 46 m³/h
Max testrõhk [bar] 37.5 bar
Max testrõhk [psig] 544 psig
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Nurgaga väl. juhitav ventiil
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f
SCIPi kausta tootenimi AV210 stainless
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 180 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Sulgemine Vastuvoolu
Suurim töörõhk [bar] 25 bar
Suurim töörõhk [psig] 363 psig
Tihendusmaterjal PTFE
Tooterühm Externally operated valves
Tootetarvikud Ext. operat. valve accessories
Töö Kolb (nurk)
Tüüp AV210D
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluava suurus [mm] 40 mm
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Ühenduse suurus [in] 1 1/2
Ühenduse tüüp G

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality