COM 20C

040B0189

Tüüp: COM 20C, Toitepinge [V] AC: 230, Suurim töörõhk [bar]: 130.0, MaxOPD [bar]: 80.0, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 6

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.13 Kilogram
Netokaal 1.03 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN 5715162906514

 

CE evaluated Yes
Connection length [mm] 40 mm
Frequency [Hz] 50 Hz
Heakskiit CE
EAC
UKCA
Hooldatav Oil management spare parts
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaabli pikkus [m] 3 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Kontaktide nimiväärtused 3 A, 230 V
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
MaxOPD [bar] 80 bar
MaxOPD, AC voltage [bar] 100 bar
Määrdeainete sobivus MO
PAG
POE
Osad on komplektis Adapter set AD000
Power cable
Relay cable
Pakendi formaat Multipakend
Päritoluriik TOODETUD SAKSAMAAL
Suurim töörõhk [bar] 130 bar
Suurim töörõhk [psig] 1885 psig
Talitlusvool, max [A] 0.04 A
Toitepinge [V] AC 230 V
Toote nimetus Oil level regulator kit
Tooterühm Oil level regulators
Tootetarvikud Oil Management assesories
Tüüp COM 20C
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality