Cable, Relay cable

040B0152

Kaabli pikkus [m]: 5.000, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 50, 24 V - 230 V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.208 Kilogram
Netokaal 0.197 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5715162665206

 

CE evaluated Yes
Current max. [A] 3 A
Elektriühendus, standardne DIN 43650
Elektriühenduse vorm Form C
Heakskiit CE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaabli pikkus [m] 5 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile 50 tükki
Pakendi formaat Multipakend
Päritoluriik TOODETUD HIINAS
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Toote nimetus Cable
Tootele kasutamiseks COM 10C
COM 20C
Tooterühm Oil management accessories
Tüübinimetus Relay cable
Tüüp Accessory

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality