Cable, Relay cable

040B0150

Kaabli pikkus [m]: 6.000, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 45, 24 V - 230 V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.246 Kilogram
Netokaal 0.246 Kilogram
Volume 0.704 Liter
EAN 5715162665145

 

CE evaluated Yes
Current max. [A] 3 A
Elektriühendus, standardne DIN 43650
Elektriühenduse vorm Form C
Heakskiit CE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaabli pikkus [m] 6 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile 45 tükki
Pakendi formaat Multipakend
Päritoluriik TOODETUD HIINAS
REACHi kandidaatainete loend No
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Toote nimetus Cable
Tootele kasutamiseks COM 10C
COM 20C
Tüübinimetus Relay cable

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality