Aurusti rõhuregulaator, KVP 35

034L0032

Sissevooluava suurus [mm]: 35.00, Väljavooluava mõõt [mm]: 35.00, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 3/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1 3/8 in, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 8.000, Suurim töörõhk [bar]: 18.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.038 Kilogram
Netokaal 0.895 Kilogram
Volume 2.776 Liter
EAN 5702428411790

 

China RoHS compliance Yes
Cv väärtus [gal/min] 9.25 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Hiina
Hooldatav KV ventiilide varuosad
Identne toode 034L1050
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -49 °F
Kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Kogus vastavalt pakendi formaadile 7 tükki
Kv väärtus [m³/h] 8 m³/h
Kv väärtus, märkus MAX P-RIBA KORRAL
Külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max testrõhk [bar] 19.8 bar
Max testrõhk [psig] 286 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Nimivõimsus R134a [kW] 6.1 kW
Nimivõimsus R134a [kW] 1.9 TR
Nimivõimsus R22a [kW] 8.6 kW
Nimivõimsus R22a [TR] 2.8 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] 7.7 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] 2.4 TR
Nimivõimsus R407C [kW] 7.9 kW
Nimivõimsus R407C [TR] 2.6 TR
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-riba, max [bar] 2.8 bar
P-riba, max [psi] 40.6 psi
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Graveeritud ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 80 psig
Reguleerimisvahemik [bar] [max] 5.5 bar
Reguleerimisvahemik [bar] [min] 0 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 0 psig
SCIPi kausta nr 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Seadmed Schraderi ventiili ligipääsu otsik
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 35 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 1 3/8 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -45 °C
Suurim töörõhk [bar] 18 bar
Suurim töörõhk [psig] 260 psig
Tehaseseade [bar] 2 bar
Tehaseseade [psig] 29 psig
Toote nimetus Aurusti rõhuregulaator
Tootetarvikud Ei
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Väljavooluava mõõt [mm] 35 mm
Väljavooluava mõõt [tolli] 1 3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality