Fordampningstrykregulator, KVP 12

034L0028

Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 2.5, Maks. driftstryk [bar]: 18

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.366 Kilogram
Nettovægt 0.322 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN nr. 5702428411820

 

Afgangsstørrelse [mm] 12 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Cv-værdi [gal/min] 2.9 gal/min
Driftsklar KV-ventilreservedele
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fabriksindstilling [bar] 2 bar
Fabriksindstilling [psig] 29 psig
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Godkendelses filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
Identisk produkt 034L1028
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Indgraveret 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h] 2.5 m³/h
Kv-værdi, note VED MAKS P-BÅND
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 260 psig
Maks. driftstryk [bar] 18 bar
Maks. prøvetryk [bar] 19.8 bar
Maks. prøvetryk [psig] 286 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -45 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -49 °F
Nominel kapacitet R134a [kW] 2.8 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 0.9 TR
Nominel kapacitet R22 [kW] 4 kW
Nominel kapacitet R22 [TR] 1.3 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 3.6 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] 1.2 TR
Nominel kapacitet R407C [kW] 3.7 kW
Nominel kapacitet R407C [TR] 1.2 TR
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R513A
P-bånd, maks. [bar] 1.7 bar
P-bånd, maks. [psi] 24.6 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Fordampningstrykregulator
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] [Maks.] 5.5 bar
Reguleringsområde [bar] [Min.] 0 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 80 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 0 psig
SCIP-dossier nr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Tilgangsstørrelse [mm] 12 mm
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type KVP 12
Udstyr Schrader-ventil tryktilslutning
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality