Elektriline paisumisventiil, ETS 6 - 40

034G5060

Ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 7.94, Väljavooluava mõõt [mm]: 7.94

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.058 Kilogram
Netokaal 0.05 Kilogram
Volume 0.202 Liter
EAN 5702428486842

 

China RoHS compliance Yes
Danfossi ühilduvad regulaatorid EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
UL
Hooldatav Ei
Identne toode 034G5065
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 3, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 100 tükki
Käsijuhtimise valik AST-G hooldusjuhtseade
ETS 6 käsitsi mähis
Kõik toimingud 480 (poolsammud)
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] 70 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] -30 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] 158 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] -22 °F
Külmutusagensid R1234yf
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R600a
MaxOPD [bar] 21 bar
MaxOPD [psig] 305 psig
Mootori tüüp Püsimagnetiga samm-mootor
MOPD [bar/psi] 21 bar
Määrdeainete sobivus MO
POE
Nimivõimsus R134a [kW] 30.6 kW
Nimivõimsus R134a [kW] 8.7 TR
Nimivõimsus R22a [kW] 39.1 kW
Nimivõimsus R22a [TR] 11.12 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] 27.6 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] 7.85 TR
Nimivõimsus R407C [kW] 40.2 kW
Nimivõimsus R407C [TR] 11.43 TR
Nimivõimsus R410A [kW] 46 kW
Nimivõimsus R410A [TR] 13.08 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Nimivõimsuse tingimused [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Osade programmi nimi ETS 6
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
Product Name Description Elektriline paisumisventiil
REACHi kandidaatainete loend No
Sissevooluava suurus [mm] 7.94 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 5/16 in
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 47 bar
Suurim töörõhk [psig] 681 psig
Sõiduaja täiskiirus [s] [max] 16 s
Sõiduaja täiskiirus [s] [min] 6 s
Toimingu režiim Kahefaasiline täissamm
Poolsamm (soovitatud)
Mikrosamm
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Tüüp ETS 6 - 40
UK RoHS compliance Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
Vedelikurühm 2
Vooluava suurus [mm] 4 mm
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Väljavooluava mõõt [mm] 7.94 mm
Väljavooluava mõõt [tolli] 5/16 in
Ühenduse materjal Vask
Ühenduse tüüp Joodis, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality