Balansseritud port [Jah/ei] |
Ei |
China RoHS compliance |
Yes |
Danfossi ühilduvad regulaatorid |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Elektriühendus |
M12 |
Elektriühendus, välimine/sisemine |
Isane |
Elektriühenduse suurus |
4 kontaktiga |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faas, induktiivsus [µH] |
85000 μH |
Faasivool (RMS) [mA] |
100 mA |
Faasivool (tipp) [mA] |
141 mA |
Heakskiit |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Hooldatav |
Sammventiili varuosad |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategooria |
I |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
6 tükki |
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] |
5.5 W |
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] |
1.3 W |
Korpuse standard IP |
IP67 |
Käsijuhtimise valik |
AST-G hooldusjuhtseade |
Kõik toimingud |
2625 (täissammud) |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] |
65 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] |
-40 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] |
150 °F |
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] |
-40 °F |
Külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Max lubatud töötsükkel [%] |
100 % |
MaxOPD [bar] |
33 bar |
MaxOPD [psi] |
478.6 psi |
MaxOPD, tagasi [bar] |
33 bar |
MaxOPD, tagasi [psig] |
478.6 psi |
Mootori tüüp |
Kahepooluseline |
Määrdeainete sobivus |
MO POE |
Nimiv. kond, märkus |
Kogukäik avatud, normaalne vool |
Nimivõimsus R134a [kW] |
93 kW |
Nimivõimsus R134a [kW] |
27 TR |
Nimivõimsus R22a [kW] |
117 kW |
Nimivõimsus R22a [TR] |
34 TR |
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] |
88 kW |
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] |
25 TR |
Nimivõimsus R407C [kW] |
129 kW |
Nimivõimsus R407C [TR] |
37 TR |
Nimivõimsus R410A [kW] |
144 kW |
Nimivõimsus R410A [TR] |
41 TR |
Nimivõimsuse tingimused [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nimivõimsuse tingimused [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Pealevoolu suuna indikaator |
Kõrgreljeefis kahesuunaline nool |
Pealevoolu suund |
Kahesuunaline vool |
Pinge [V] DC [max] |
13.8 V |
Pinge [V] DC [min] |
11.5 V |
Product Name Description |
Elektriline paisumisventiil |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr |
e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
SCIPi kausta tootenimi |
ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
Sisendi ühenduse tüüp |
Joodis ODF |
Sissevooluava suurus [tolli] |
1/2 in |
Suund |
Otsesuunaline |
Suurim töörõhk [bar] |
45.5 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
660 psig |
Sõiduaja täiskiirus [s] [max] |
17 s |
Sõiduaja täiskiirus [s] [min] |
8.5 s |
Takistus [kOhm] |
0.1 kOhm |
Toimingu režiim |
Kahefaasiline täissamm |
Tooterühm |
Expansion valves |
Tootetarvikud |
Sammventiili lisavarustus |
Tüüp |
ETS 25 |
UK RoHS compliance |
Yes |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Vedelikurühm |
2 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
60 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
140 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-40 °F |
Väljavooluava mõõt [tolli] |
1/2 in |
Väljavooluava ühenduse tüüp |
Joodis ODF |
Ühenduse materjal |
Vask |