Elektriline paisumisventiil, ETS 400L

034G3660

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis ODF, Sissevooluava suurus [tolli]: 2 5/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 2 5/8 in

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.423 Kilogram
Netokaal 2.863 Kilogram
Volume 12.708 Liter
EAN 5715162498293

 

Approval file name MH7648
Balansseritud port [Jah/ei] Jah
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 21.4 gal/min
Danfossi ühilduvad regulaatorid AK-XM 208C
EKE
MCX
Elektriühendus M12
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faas, induktiivsus [µH] 85000 μH
Faasivool (RMS) [mA] 200 mA
Faasivool (tipp) [mA] 283 mA
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Heakskiit CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL tunnustatud
Hooldatav Sammventiili varuosad
Kategooria I
Kinnitusfaili nimi MH7648
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] 5.5 W
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] 4.2 W
Korpuse materjal Messing
Korpuse standard IP IP67
Kv väärtus [m³/h] 18.5 m³/h
Käsijuhtimise valik AST-G hooldusjuhtseade
Kõik toimingud 3810 (täissammud)
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] 95 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] -40 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] 203 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] -40 °F
Külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Max lubatud töötsükkel [%] 50 %
MaxOPD [bar] 26 bar
MaxOPD [psi] 377 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 145 psi
Mootori tüüp Kahepooluseline
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Nimiv. kond, märkus Kogukäik avatud, normaalne vool
Nimivõimsus R134a [kW] 1085 kW
Nimivõimsus R134a [kW] 308 TR
Nimivõimsus R513A [kW] 934 kW
Nimivõimsus R513A [TR] 269 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Arrow embossed
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
Rated capacity R1234ze [kW] 846 kW
Rated capacity R1234ze [TR] 243 TR
Rated capacity R515B [kW] 823 kW
Rated capacity R515B [TR] 237 TR
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIPi kausta nr c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIPi kausta tootenimi ETS 175L-550L with sight glass
Sisendi ühenduse tüüp Joodis ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 2 5/8 in
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 37 bar
Suurim töörõhk [psig] 536 psig
Takistus [kOhm] 0.1 kOhm
Talitlusvool, max [A] 0.4 A
Toimingu režiim Kahefaasiline täissamm
Toote nimetus Elektriline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Sammventiili lisavarustus
Tüüp ETS 400L
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Vaateklaas Jah
Vedelikurühm 2
Voltage [V] DC 12 V
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 2 5/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis ODF
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality