Approval file name |
MH7648 |
Balansseritud port [Jah/ei] |
Jah |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv väärtus [gal/min] |
16.1 gal/min |
Danfossi ühilduvad regulaatorid |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Elektriühendus |
M12 |
Elektriühendus, välimine/sisemine |
Isane |
Elektriühenduse suurus |
4 kontaktiga |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faas, induktiivsus [µH] |
85000 μH |
Faasivool (RMS) [mA] |
200 mA |
Faasivool (tipp) [mA] |
283 mA |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Heakskiit |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL tunnustatud |
Hooldatav |
Sammventiili varuosad |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategooria |
I |
Kinnitusfaili nimi |
MH7648 |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
1 tükki |
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] |
5.5 W |
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] |
6.5 W |
Korpuse materjal |
Messing |
Korpuse standard IP |
IP67 |
Kv väärtus [m³/h] |
13.9 m³/h |
Käsijuhtimise valik |
AST-G hooldusjuhtseade |
Kõik toimingud |
3810 (täissammud) |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] |
70 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] |
-40 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] |
158 °F |
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] |
-40 °F |
Külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Max lubatud töötsükkel [%] |
100 % |
MaxOPD [bar] |
26 bar |
MaxOPD [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
174 psi |
Mootori tüüp |
Kahepooluseline |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Määrdeainete sobivus |
MO POE |
Nimiv. kond, märkus |
Kogukäik avatud, normaalne vool |
Nimivõimsus R134a [kW] |
724 kW |
Nimivõimsus R134a [kW] |
206 TR |
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] |
1037 kW |
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] |
295 TR |
Nimivõimsus R407C [kW] |
1495 kW |
Nimivõimsus R407C [TR] |
425 TR |
Nimivõimsus R513A [kW] |
925 kW |
Nimivõimsus R513A [TR] |
263 TR |
Nimivõimsuse tingimused [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nimivõimsuse tingimused [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Pakendi formaat |
Üksikpakend |
Pealevoolu suuna indikaator |
Arrow embossed |
Pealevoolu suund |
Kahesuunaline vool |
Product Name Description |
Elektriline paisumisventiil |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIPi kausta nr |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIPi kausta tootenimi |
ETS 175L-550L with sight glass |
Sisendi ühenduse tüüp |
Joodis ODF |
Sissevooluava suurus [tolli] |
1 5/8 in |
Suund |
Otsesuunaline |
Suurim töörõhk [bar] |
37 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
536 psig |
Takistus [kOhm] |
0.1 kOhm |
Talitlusvool, max [A] |
0.5 A |
Toimingu režiim |
Kahefaasiline täissamm |
Tooterühm |
Expansion valves |
Tootetarvikud |
Sammventiili lisavarustus |
Tüüp |
ETS 250L |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Vaateklaas |
Jah |
Vedelikurühm |
2 |
Voltage [V] DC |
12 V |
Vooluhulga karakteristik |
Lineaarne |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-40 °F |
Väljavooluava mõõt [tolli] |
2 1/8 in |
Väljavooluava ühenduse tüüp |
Joodis ODF |
Ühenduse materjal |
Vask |