Elektriline paisumisventiil, ETS 250L
034G3611
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 42.00, Väljavooluava mõõt [mm]: 42.00
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 42.00, Väljavooluava mõõt [mm]: 42.00
Brutokaal | 2.213 Kilogram |
Netokaal | 1.901 Kilogram |
Volume | 0.777 Liter |
EAN | 5715162283097 |
Brutokaal | 2.213 Kilogram |
Netokaal | 1.901 Kilogram |
Volume | 0.777 Liter |
EAN | 5715162283097 |
Approval file name | MH7648 |
Balansseritud port [Jah/ei] | Jah |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv väärtus [gal/min] | 16.1 gal/min |
Danfossi ühilduvad regulaatorid |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Elektriühendus | M12 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
Elektriühenduse suurus | 4 kontaktiga |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faas, induktiivsus [µH] | 85000 μH |
Faasivool (RMS) [mA] | 200 mA |
Faasivool (tipp) [mA] | 283 mA |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Heakskiit |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL tunnustatud |
Hooldatav | Sammventiili varuosad |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategooria | I |
Kinnitusfaili nimi | MH7648 |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] | 5.5 W |
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] | 6.5 W |
Korpuse materjal | Messing |
Korpuse standard IP | IP67 |
Kv väärtus [m³/h] | 13.9 m³/h |
Käsijuhtimise valik | AST-G hooldusjuhtseade |
Kõik toimingud | 3810 (täissammud) |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] | 70 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] | -40 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] | 158 °F |
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] | -40 °F |
Külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Max lubatud töötsükkel [%] | 100 % |
MaxOPD [bar] | 26 bar |
MaxOPD [psi] | 377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 174 psi |
Mootori tüüp | Kahepooluseline |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Määrdeainete sobivus |
MO POE |
Nimiv. kond, märkus | Kogukäik avatud, normaalne vool |
Nimivõimsus R134a [kW] | 724 kW |
Nimivõimsus R134a [kW] | 206 TR |
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] | 1037 kW |
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] | 295 TR |
Nimivõimsus R407C [kW] | 1495 kW |
Nimivõimsus R407C [TR] | 425 TR |
Nimivõimsus R513A [kW] | 925 kW |
Nimivõimsus R513A [TR] | 263 TR |
Nimivõimsuse tingimused [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nimivõimsuse tingimused [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pealevoolu suuna indikaator | Arrow embossed |
Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
Product Name Description | Elektriline paisumisventiil |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920 |
SCIPi kausta tootenimi | ETS 175L-500L |
Sisendi ühenduse tüüp | Joodis ODF |
Sissevooluava suurus [mm] | 42 mm |
Suund | Otsesuunaline |
Suurim töörõhk [bar] | 37 bar |
Suurim töörõhk [psig] | 536 psig |
Takistus [kOhm] | 0.1 kOhm |
Talitlusvool, max [A] | 0.5 A |
Toimingu režiim | Kahefaasiline täissamm |
Tooterühm | Expansion valves |
Tootetarvikud | Sammventiili lisavarustus |
Tüüp | ETS 250L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Vaateklaas | Ei |
Vedelikurühm | 2 |
Voltage [V] DC | 12 V |
Vooluhulga karakteristik | Lineaarne |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Väljavooluava mõõt [mm] | 42 mm |
Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis ODF |
Ühenduse materjal | Vask |
Approval file name | MH7648 |
Balansseritud port [Jah/ei] | Jah |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv väärtus [gal/min] | 16.1 gal/min |
Danfossi ühilduvad regulaatorid |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Elektriühendus | M12 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
Elektriühenduse suurus | 4 kontaktiga |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faas, induktiivsus [µH] | 85000 μH |
Faasivool (RMS) [mA] | 200 mA |
Faasivool (tipp) [mA] | 283 mA |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Heakskiit |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL tunnustatud |
Hooldatav | Sammventiili varuosad |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategooria | I |
Kinnitusfaili nimi | MH7648 |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] | 5.5 W |
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] | 6.5 W |
Korpuse materjal | Messing |
Korpuse standard IP | IP67 |
Kv väärtus [m³/h] | 13.9 m³/h |
Käsijuhtimise valik | AST-G hooldusjuhtseade |
Kõik toimingud | 3810 (täissammud) |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] | 70 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] | -40 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] | 158 °F |
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] | -40 °F |
Külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Max lubatud töötsükkel [%] | 100 % |
MaxOPD [bar] | 26 bar |
MaxOPD [psi] | 377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 174 psi |
Mootori tüüp | Kahepooluseline |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Määrdeainete sobivus |
MO POE |
Nimiv. kond, märkus | Kogukäik avatud, normaalne vool |
Nimivõimsus R134a [kW] | 724 kW |
Nimivõimsus R134a [kW] | 206 TR |
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] | 1037 kW |
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] | 295 TR |
Nimivõimsus R407C [kW] | 1495 kW |
Nimivõimsus R407C [TR] | 425 TR |
Nimivõimsus R513A [kW] | 925 kW |
Nimivõimsus R513A [TR] | 263 TR |
Nimivõimsuse tingimused [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nimivõimsuse tingimused [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pealevoolu suuna indikaator | Arrow embossed |
Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
Product Name Description | Elektriline paisumisventiil |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920 |
SCIPi kausta tootenimi | ETS 175L-500L |
Sisendi ühenduse tüüp | Joodis ODF |
Sissevooluava suurus [mm] | 42 mm |
Suund | Otsesuunaline |
Suurim töörõhk [bar] | 37 bar |
Suurim töörõhk [psig] | 536 psig |
Takistus [kOhm] | 0.1 kOhm |
Talitlusvool, max [A] | 0.5 A |
Toimingu režiim | Kahefaasiline täissamm |
Tooterühm | Expansion valves |
Tootetarvikud | Sammventiili lisavarustus |
Tüüp | ETS 250L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Vaateklaas | Ei |
Vedelikurühm | 2 |
Voltage [V] DC | 12 V |
Vooluhulga karakteristik | Lineaarne |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Väljavooluava mõõt [mm] | 42 mm |
Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis ODF |
Ühenduse materjal | Vask |