Elektriline paisumisventiil, ETS 250

034G2625

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis ODF

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.35 Kilogram
Netokaal 1.69 Kilogram
Volume 12.034 Liter
EAN 5702428506977

 

Balansseritud port [Jah/ei] Jah
China RoHS compliance Out of scope
Danfossi ühilduvad regulaatorid EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Elektriühendus M12
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faas, induktiivsus [µH] 85000 μH
Faasivool (RMS) [mA] 100 mA
Faasivool (tipp) [mA] 141 mA
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hooldatav Sammventiili varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria I
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] 5.5 W
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] 1.3 W
Korpuse standard IP IP67
Käsijuhtimise valik AST-G hooldusjuhtseade
Kõik toimingud 3810 (täissammud)
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] 65 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] -40 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] 150 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] -40 °F
Külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Max lubatud töötsükkel [%] 100 %
MaxOPD [bar] 33 bar
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD, tagasi [bar] 10 bar
MaxOPD, tagasi [psig] 145 psi
Mootori tüüp Kahepooluseline
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Nimiv. kond, märkus Kogukäik avatud, normaalne vool
Nimivõimsus R134a [kW] 874 kW
Nimivõimsus R134a [kW] 252 TR
Nimivõimsus R22a [kW] 1106 kW
Nimivõimsus R22a [TR] 319 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] 828 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] 239 TR
Nimivõimsus R407C [kW] 1212 kW
Nimivõimsus R407C [TR] 349 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
Pinge [V] DC [max] 13.8 V
Pinge [V] DC [min] 11.5 V
Product Name Description Elektriline paisumisventiil
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIPi kausta nr 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92
SCIPi kausta tootenimi ETS 250-800 with sight glass
Sisendi ühenduse tüüp Joodis ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 1 3/8 in
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 34 bar
Suurim töörõhk [psig] 493 psig
Sõiduaja täiskiirus [s] [max] 25.4 s
Sõiduaja täiskiirus [s] [min] 12.7 s
Takistus [kOhm] 0.1 kOhm
Toimingu režiim Kahefaasiline täissamm
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Sammventiili lisavarustus
Tüüp ETS 250
UK RoHS compliance Out of scope
Vaateklaas Jah
Vedelikurühm 2
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 1 3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis ODF
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality