Elektriline paisumisventiil, ETS 50

034G1704

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis ODF, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 1/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1 3/8 in

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.826 Kilogram
Netokaal 1.473 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428827034

 

Balansseritud port [Jah/ei] Jah
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Danfossi ühilduvad regulaatorid EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Elektriühendus M12
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faas, induktiivsus [µH] 85000 μH
Faasivool (RMS) [mA] 100 mA
Faasivool (tipp) [mA] 141 mA
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Hooldatav Sammventiili varuosad
Kategooria I
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] 5.5 W
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] 1.3 W
Korpuse standard IP IP67
Käsijuhtimise valik AST-G hooldusjuhtseade
Kõik toimingud 2625 (täissammud)
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] 65 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] -40 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] 150 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] -40 °F
Külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Max lubatud töötsükkel [%] 100 %
MaxOPD [bar] 33 bar
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD, tagasi [bar] 33 bar
MaxOPD, tagasi [psig] 478.6 psi
Mootori tüüp Kahepooluseline
Määrdeainete sobivus MO
POE
Nimiv. kond, märkus Kogukäik avatud, normaalne vool
Nimivõimsus R134a [kW] 170 kW
Nimivõimsus R134a [kW] 48.9 TR
Nimivõimsus R22a [kW] 215 kW
Nimivõimsus R22a [TR] 62 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] 161.4 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] 46.3 TR
Nimivõimsus R407C [kW] 240.5 kW
Nimivõimsus R407C [TR] 69.1 TR
Nimivõimsus R410A [kW] 262.3 kW
Nimivõimsus R410A [TR] 75.7 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
Pinge [V] DC [max] 13.8 V
Pinge [V] DC [min] 11.5 V
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIPi kausta nr c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
SCIPi kausta tootenimi ETS 50-100 with sight glass
Sisendi ühenduse tüüp Joodis ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 1 1/8 in
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 45.5 bar
Suurim töörõhk [psig] 660 psig
Sõiduaja täiskiirus [s] [max] 17 s
Sõiduaja täiskiirus [s] [min] 8.5 s
Takistus [kOhm] 0.1 kOhm
Toimingu režiim Kahefaasiline täissamm
Toote nimetus Elektriline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Sammventiili lisavarustus
Tüüp ETS 50
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Vaateklaas Jah
Vedelikurühm 2
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 1 3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis ODF
Ühenduse materjal Bimetall: Teras/vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality