Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR
032U709419
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Brutokaal | 0.981 Kilogram |
Netokaal | 0.919 Kilogram |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702423194735 |
Brutokaal | 0.981 Kilogram |
Netokaal | 0.919 Kilogram |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702423194735 |
Application | Avatud |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv väärtus [gal/min] | 4.6 gal/min |
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.3 bar |
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 145 psi |
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 4.35 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 40 ms |
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 350 ms |
Elektriühendus | Lame DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funktsioon | NO |
Heakskiit |
CE DNVGL-CG-0339 EAC UKCA UL |
Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 194 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
Korpuse materjal | Messing |
Korpuse standard IP | IP00 |
Kv väärtus [m³/h] | 4 m³/h |
Max testrõhk [bar] | 15 bar |
Max testrõhk [psig] | 217.5 psig |
Max töörõhu kirjeldus | Vedelikud: kuni 10 bar / 145 psi |
Mähise tüüp | BB |
Osade programmi nimi | EV220B 15 - 50 |
Pakendi formaat | Multipakend |
Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
Product Name Description | Solenoidventiil |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
SCIPi kausta nr | e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
Soojuskandja hälve, kommentaarid |
Neutraalsed kandjad Vesi kuni 60 °C / 140 °F |
Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
Soojuskandja soovitused | Water,Brine,Oil,Air |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 90 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
Spetsifikatsiooni võti | EV220B 15B G 12N NO000 BB024C |
Suurim töörõhk [bar] | 10 bar |
Suurim töörõhk [psig] | 145 psig |
Tihendusmaterjal | NBR |
Toitepinge 50 Hz max [V] | 24 V |
Toitepinge 60 Hz max [V] | 24 V |
Tooterühm | Solenoid valves |
Tootetarvikud |
Solenoidmähise lisavarustus Solenoidventiili lisavarustus |
Täiturmootor | B |
Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
Töö | Servojuhtimisega (membraan) |
Tüübinimetus | EV220B 15 |
Tüüp | EV220B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vedelikurühm | 1 |
Viiside arv | 2/2 |
Vooluava suurus [mm] | 15 mm |
Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 5/8 in |
Välisõhu temperatuur, max [°C] | 80 °C |
Välisõhu temperatuur, max [°F] | 176 °F |
Võimsustarve [W] 50 Hz | 12 W |
Võimsustarve [W] 60 Hz | 10.5 W |
Ühenduse materjal | Messing |
Ühenduse suurus [in] | 1/2 |
Ühenduse tüüp | G |
Ühendusstandard | ISO 228-1 |
Ühtlustusava avamine/sulgemine | Valikuline ühtlustusava |
Application | Avatud |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv väärtus [gal/min] | 4.6 gal/min |
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.3 bar |
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 145 psi |
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 4.35 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 40 ms |
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 350 ms |
Elektriühendus | Lame DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funktsioon | NO |
Heakskiit |
CE DNVGL-CG-0339 EAC UKCA UL |
Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 194 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
Korpuse materjal | Messing |
Korpuse standard IP | IP00 |
Kv väärtus [m³/h] | 4 m³/h |
Max testrõhk [bar] | 15 bar |
Max testrõhk [psig] | 217.5 psig |
Max töörõhu kirjeldus | Vedelikud: kuni 10 bar / 145 psi |
Mähise tüüp | BB |
Osade programmi nimi | EV220B 15 - 50 |
Pakendi formaat | Multipakend |
Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
Product Name Description | Solenoidventiil |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
SCIPi kausta nr | e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
Soojuskandja hälve, kommentaarid |
Neutraalsed kandjad Vesi kuni 60 °C / 140 °F |
Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
Soojuskandja soovitused | Water,Brine,Oil,Air |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 90 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
Spetsifikatsiooni võti | EV220B 15B G 12N NO000 BB024C |
Suurim töörõhk [bar] | 10 bar |
Suurim töörõhk [psig] | 145 psig |
Tihendusmaterjal | NBR |
Toitepinge 50 Hz max [V] | 24 V |
Toitepinge 60 Hz max [V] | 24 V |
Tooterühm | Solenoid valves |
Tootetarvikud |
Solenoidmähise lisavarustus Solenoidventiili lisavarustus |
Täiturmootor | B |
Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
Töö | Servojuhtimisega (membraan) |
Tüübinimetus | EV220B 15 |
Tüüp | EV220B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vedelikurühm | 1 |
Viiside arv | 2/2 |
Vooluava suurus [mm] | 15 mm |
Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 5/8 in |
Välisõhu temperatuur, max [°C] | 80 °C |
Välisõhu temperatuur, max [°F] | 176 °F |
Võimsustarve [W] 50 Hz | 12 W |
Võimsustarve [W] 60 Hz | 10.5 W |
Ühenduse materjal | Messing |
Ühenduse suurus [in] | 1/2 |
Ühenduse tüüp | G |
Ühendusstandard | ISO 228-1 |
Ühtlustusava avamine/sulgemine | Valikuline ühtlustusava |