Application |
Avatud |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv väärtus [gal/min] |
27.7 gal/min |
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] |
9.791 bar |
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] |
0.3 bar |
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] |
142 psi |
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] |
4.351 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] |
1500 ms |
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] |
4000 ms |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funktsioon |
NC |
Heakskiit |
C UL US LOENDIS CE DNVGL-CG-0339 GL UKCA |
Hooldatav |
Solenoidventiili varuosad |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] |
212 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] |
14 °F |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
1 tükki |
Korpuse materjal |
Messing |
Kv väärtus [m³/h] |
24 m³/h |
Max testrõhk [bar] |
20 bar |
Max testrõhk [psig] |
290 psig |
Osade programmi nimi |
EV220B 15 - 50 |
Pakendi formaat |
Üksikpakend |
Pealevoolu suuna indikaator |
Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
Pealevoolu suund |
Ühesuunaline vool |
Product Name Description |
Solenoid valve |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr |
b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Sisemine/väline ühendus |
Sisemine |
Soojuskandja hälve, kommentaarid |
Neutraalsed kandjad Vesi kuni 60 °C / 140 °F |
Soojuskandja max viskoossus [cSt] |
50 cSt |
Soojuskandja soovitused |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] |
100 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-10 °C |
Spetsifikatsiooni võti |
EV220B 40B N 112F NC000 |
Suurim töörõhk [bar] |
12.4 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
180 psig |
Tihendusmaterjal |
FKM |
Tooterühm |
Solenoid valves |
Tootetarvikud |
Solenoidventiili lisavarustus |
Täiturmootor |
B |
Täiturmootori suurus |
13.5 mm |
Täiturmootori suurus [tolli] |
0.53 in |
Täiturmootori süsteem [mm] |
13.5 mm |
Töö |
Servojuhtimisega (membraan) |
Tüübinimetus |
EV220B 40 |
Tüüp |
EV220B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vedelikurühm |
1 |
Viiside arv |
2/2 |
Vooluava suurus [mm] |
40 mm |
Vooluava suuruse jaotus [tolli] |
1 1/2 in |
Välisõhu temperatuur, max [°C] |
50 °C |
Välisõhu temperatuur, max [°F] |
122 °F |
Ühenduse materjal |
Messing |
Ühenduse suurus [in] |
1 1/2 |
Ühenduse tüüp |
NPT |
Ühendusstandard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Ühtlustusava avamine/sulgemine |
Valikuline ühtlustusava |