Application |
Avatud |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv väärtus [gal/min] |
1.75 gal/min |
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] |
9.791 bar |
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] |
0.1 bar |
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] |
142 psi |
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] |
1.45 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] |
50 ms |
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] |
300 ms |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funktsioon |
NO |
Heakskiit |
C UL US LOENDIS DNVGL-CG-0339 GL |
Hooldatav |
Solenoidventiili varuosad |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] |
194 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] |
14 °F |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
15 tükki |
Korpuse materjal |
Messing |
Kv väärtus [m³/h] |
1.5 m³/h |
Max testrõhk [bar] |
50 bar |
Max testrõhk [psig] |
725 psig |
Osade programmi nimi |
EV220B 6 - 22 |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Pealevoolu suuna indikaator |
Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
Pealevoolu suund |
Ühesuunaline vool |
Product Name Description |
Solenoidventiil |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr |
77f45aa5-e4c6-4c8e-8a6f-38d910d5d18d |
Sisemine/väline ühendus |
Sisemine |
Soojuskandja hälve, kommentaarid |
Neutraalsed kandjad |
Soojuskandja max viskoossus [cSt] |
50 cSt |
Soojuskandja soovitused |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] |
90 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-10 °C |
Spetsifikatsiooni võti |
EV220B 10B N 12F NO000 |
Suurim töörõhk [bar] |
24.1 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
350 psig |
Tihendusmaterjal |
FKM |
Tooterühm |
Solenoid valves |
Tootetarvikud |
Solenoidventiili lisavarustus |
Täiturmootor |
B |
Täiturmootori suurus |
13.5 mm |
Täiturmootori suurus [tolli] |
0.53 in |
Täiturmootori süsteem [mm] |
13.5 mm |
Töö |
Servojuhtimisega (membraan) |
Tüübinimetus |
EV220B 10 |
Tüüp |
EV220B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vedelikurühm |
1 |
Viiside arv |
2/2 |
Vooluava suurus [mm] |
10 mm |
Vooluava suuruse jaotus [tolli] |
3/8 in |
Välisõhu temperatuur, max [°C] |
50 °C |
Välisõhu temperatuur, max [°F] |
122 °F |
Ühenduse materjal |
Messing |
Ühenduse suurus [in] |
1/2 |
Ühenduse tüüp |
NPT |
Ühendusstandard |
ANSI/ASME B1.20.1 |