Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, G, 1/2, 2.500 m³/h, NBR

032U153816

Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; CE; EAC, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.626 Kilogram
Netokaal 0.578 Kilogram
Volume 0.876 Liter
EAN 5702423187096

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 2.9 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 1.45 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 60 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 300 ms
Elektriühendus Lame DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit CE
DNVGL-CG-0339
EAC
UKCA
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Messing
Korpuse standard IP IP65
Kv väärtus [m³/h] 2.5 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 217.5 psig
Mähise tüüp BB
Mähise valik Klambriga kinnitatav
Osade programmi nimi EV220B 6 - 22
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
Product Name Description Solenoidventiil
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Neutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Water,Brine,Oil,Air
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Spetsifikatsiooni võti EV220B 12B G 12N NC000 BB024AS
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal NBR
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 24 V
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV220B 12
Tüüp EV220B
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 12 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 1/2 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 176 °F
Võimsustarve [W] 50 Hz 11 W
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality