Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, G, 1/2, 1.500 m³/h, EPDM

032U1254

Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Korpuse materjal: Nikeldatud messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.31 Kilogram
Netokaal 0.297 Kilogram
Volume 0.249 Liter
EAN 5702423055104

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 1.75 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 20 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.1 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 290 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 1.45 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 50 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 300 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse materjal Nikeldatud messing
Kv väärtus [m³/h] 1.5 m³/h
Max testrõhk [bar] 30 bar
Max testrõhk [psig] 435 psig
Osade programmi nimi EV220B 6 - 22
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
Product Name Description Solenoidventiil
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Technical & Soft Water
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Spetsifikatsiooni võti EV220B 10BN G 12E NC000
Suurim töörõhk [bar] 20 bar
Suurim töörõhk [psig] 290 psig
Tihendusmaterjal EPDM
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV220B 10
Tüüp EV220B
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 10 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 3/8 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 176 °F
Ühenduse materjal Nikeldatud messing
Ühenduse suurus [in] 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality