Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, G, 1/2, 1.500 m³/h, FKM

032U1252

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.312 Kilogram
Netokaal 0.293 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702423005741

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 1.75 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 20 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.1 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 290 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 1.45 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 50 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 300 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit DNVGL-CG-0339
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 1.5 m³/h
Max testrõhk [bar] 30 bar
Max testrõhk [psig] 435 psig
Osade programmi nimi EV220B 6 - 22
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
Product Name Description Solenoidventiil
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Neutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Oil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] 0 °C
Spetsifikatsiooni võti EV220B 10B G 12F NC000
Suurim töörõhk [bar] 20 bar
Suurim töörõhk [psig] 290 psig
Tihendusmaterjal FKM
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV220B 10
Tüüp EV220B
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 10 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 3/8 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 176 °F
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality