Solenoidventiil, EVRS 20

032F5437

Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 5.2, Kv väärtus [m³/h]: 4.5

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.138 Kilogram
Netokaal 1.829 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428150354

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 5.2 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon NC
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 221 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Kv väärtus [m³/h] 4.5 m³/h
Käsijuhtimise valik Jah
Külmutusagensid R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
MaxOPD[bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 12 W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 13 bar
MinODP [bar] 0.05 bar
Mähis Ei
Osade programmi nimi EVRS / EVRST
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne EN 10220
Sisendi ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Sissevooluava suurus [tolli] 1 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 105 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik, kirjeldus Sulatus kuni 130 °C / 265 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 50 bar
Suurim töörõhk [psig] 725 psig
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Solenoidventiil
Tüüp EVRS 20
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili talitlus SERVO MEMBRAAN
Vooluava suurus [mm] 16 mm
Välisõhu temperatuur -40 - 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 1 in
Väljavooluava ühendus, standardne EN 10220
Väljavooluava ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühenduse materjal Roostevaba teras

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality