Solenoidventiil, EVRP 10

032F3298

Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.336 Kilogram
Netokaal 0.262 Kilogram
Volume 1.13 Liter
EAN 5702422065371

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv väärtus [gal/min] 1.75 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Kv väärtus [m³/h] 1.5 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R134a
R22/R407C
R23
R290
R404A/R507A
R407A
R410A
MaxOPD[bar] 10 W AC 21 bar
MinODP [bar] 0.05 bar
Mähis Ei
Määrdeainete sobivus AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 1/2 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 42 bar
Suurim töörõhk [psig] 610 psig
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Ei
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Solenoidventiil, joodis
Tüüp EVRP 10
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluava suurus [mm] 10 mm
Välisõhu temperatuur -40 - MÄHISEST SÕLTUV
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality