China RoHS compliance |
Out of scope |
Dif max vahemikuseadistuse juures [bar] [max] |
7 bar |
Dif max vahemikuseadistuse juures [bar] [min] |
3.5 bar |
Dif min vahemikuseadistuse juures [bar] [max] |
3.5 bar |
Dif min vahemikuseadistuse juures [bar] [min] |
2 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrilised andmed, standardne |
EN 60947-4/-5 |
Elektriühendus |
Keermestatud kaablisisend |
Elektriühendus, standardne |
DIN 40430 |
Elektriühendus, välimine/sisemine |
Emane |
Elektriühenduse suurus |
Pg 16 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Heakskiit |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS TYSK UKCA |
Hooldatav |
Ei |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
30 tükki |
Kontakt, funktsioon |
TPST |
Kontaktide nimiväärtused |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
Korpuse standard IP |
IP43 |
Lähtestusfunktsioon |
Automaatne |
Max testrõhk [bar] Pe |
32 bar |
Max testrõhk [psig] |
464 psig |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Product Name Description |
Rõhulüliti |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] |
290.1 psig |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] |
20 bar |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] |
7 bar |
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] |
101.5 psig |
Rõhk sise/välis |
Emane |
Rõhku tajuv element |
Membraan |
Rõhuühendus, standardne |
ISO 228-1 |
Rõhuühenduse mõõt |
1/4 |
Rõhuühenduse tüüp |
G |
SCIPi kausta nr |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
Suurim töörõhk [bar] |
20 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
290 psig |
Toote kirjeldus |
Rõhulüliti |
Tooterühm |
Switches and thermostats |
Tootetarvikud |
Lülitite lisavarustus |
Tüüp |
CS |
UK RoHS compliance |
Yes |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-20 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-4 °F |