Jääksoojuse tagastuse ventiil, CTR 20

027H7244

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 20.000, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.678 Kilogram
Netokaal 3.284 Kilogram
Volume 7.383 Liter
EAN 5702428921176

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dif-rõhu seadevahemik [bar] 3 bar
Dif-rõhu seadevahemik [psi] 43 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
EAC
Hooldatav Electric valve spare parts
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kv väärtus [m³/h] 20 m³/h
Külmutusagensid R744
MaxOPD [bar] 3 bar
MaxOPD [psig] 43 psig
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend No
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -32 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Jääksoojuse tagastuse ventiil
Toote nimetus Elektriline reguleerventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Tüüp CTR 20
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ühenduse joodise suurus [tolli] 1 1/8 in
Ühenduse keevise suurus [tolli] 1 in
Ühenduse suurus [mm] 25 mm
Ühendusstandard EN10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality