Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-10, 25.00 mm, Põkk-keevitus

027H2030

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: EN 10220, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.00, Kv väärtus [m³/h]: 3.500, Ühenduse materjal: Teras

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.696 Kilogram
Netokaal 3.362 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428236935

 

Avamiskonfiguratsioon Suletud (delta p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
EeldAvanemine (delta p=0,07–0,2 bar)
China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 4.1 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Hooldatav ICM / ICS / ICLX varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 3, par. 3
Kaubamärk ICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 3.5 m³/h
Käsijuhtimise valik Käsitsi avatav spindel
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Manomeetri ühendamine Sisekeere koos pimekorgiga
Osade programmi nimi ICS
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealmine kate 1 funktsioonimoodul
Pinnakate Zn (TLP)
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 25 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1 toll
Sisendi ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 65 bar
Suurim töörõhk [psig] 943 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toote kirjeldus Servojuhtimisega ventiil
Toote nimetus Eeljuhtimisega servoventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud ICM / ICS / ICLX lisavarustus
Tüüp ICS1 25-10
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Vedelikurühm 1
Ventiili talitlus Eeljuhtimisega
Ventiili versioon Standardversioon
Väline juhtrõhu ühendus Keevisnippel (ava P2)
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 25 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1 toll
Väljavooluava ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühenduse materjal Teras
Ühendusstandard EN 10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality