Abiventiil, CVE-L, Püsirõhuga abiventiil

027B0980

Rõhuvahemik [bar] Pe: -0.66 - 8, Kv väärtus [m³/h]: 0.4, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.908 Kilogram
Netokaal 1.74 Kilogram
Volume 2.97 Liter
EAN 5715162163597

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.46 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
UL
Hooldatav Pilot valve spare parts
Kategooria Art. 3, par. 3
Kaubamärk ICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Kv väärtus [m³/h] 0.4 m³/h
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Osad on komplektis Tihend
Osade programmi nimi CVH
ICS
ICF
PM
Pakendi formaat Multipakend
Pinnakate Roostevaba teras
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemik 19.5inHg - 116psig
Rõhuvahemik [bar] Pe [max] 8 bar
Rõhuvahemik [bar] Pe [min] -0.66 bar
Rõhuvahemik [psig] Pe [max] 116 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min] -9.6 psig
Suurim töörõhk [bar] 52 bar
Suurim töörõhk [psig] 754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toote kirjeldus Püsirõhuga abiventiil
Toote nimetus Abiventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud Ei
Täiturmootori süsteem ICAD 1200A
Tüüp CVE-L
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Vedelikurühm 1
Ventiili versioon Madalrõhk

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality