Motor and Servo operated valves

Kuvab 6 toodet

027B0920

Abiventiil, CVP-L, Püsirõhuga abiventiil

Rõhuvahemik [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv väärtus [m³/h]: 0.4, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027B0921

Abiventiil, CVP-M, Püsirõhuga abiventiil

Rõhuvahemik [bar] Pe: 4 - 28, Kv väärtus [m³/h]: 0.4, Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027B0922

Abiventiil, CVP-H, Püsirõhuga abiventiil

Rõhuvahemik [bar] Pe: 25 - 52, Kv väärtus [m³/h]: 0.4, Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027B0980

Abiventiil, CVE-L, Püsirõhuga abiventiil

Rõhuvahemik [bar] Pe: -0.66 - 8, Kv väärtus [m³/h]: 0.4, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Kuva: