Hermeetilise läbipõlemisega filtrikuivati, DAS

023Z1001

Toote kirjeldus: Imitoru filtrikuivati, Suurim töörõhk [bar]: 35.0, Ühenduse materjal: Teras

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.616 Kilogram
Netokaal 0.369 Kilogram
Volume 0.84 Liter
EAN 5702428160537

 

Activated alumina [%] 70 %
Aktiveeritud alum/molekulaarsõel [%] 70% / 30%
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Happesuse neutraliseerimisvõime [g] 3.79 g
Happesuse neutraliseerimisvõime [untsi] 0.134 oz
Heakskiit UL
Hooldatav Ei
Kategooria Art. 4, par. 3
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse materjal Teras
Kronstein No
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
Molecular sieve [%] 30 %
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Netomaht [foz USA] 3.87 Fluid Ounce US
Netomaht [l] 0.114 L
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Sildile trükitud ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIPi kausta tootenimi Filter Driers
Sisend 1, ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 10 mm
Sisendi ühenduse tüüp Otsmuhv
Sisu Tahke südamik
Sisu suuruse number 08 cu.in.
Suurim töörõhk [bar] 35 bar
Suurim töörõhk [psig] 508 psig
Tahke südamiku maht [cm3] 59 cm³
Tahke südamiku maht [toll3] 3.57 in³
Tahke südamiku pind [cm2] 118 cm²
Tahke südamiku pind [toll2] 18.29 in²
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 160 °F
Toote kirjeldus Imitoru filtrikuivati
Toote nimetus Hermeetilise läbipõlemisega filtrikuivati
Tooterühm Filter driers
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Tüübinimetus DAS 083VV
Tüüp DAS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi SA6398
ULi heakskiidetud külmutusagensid R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Vedelikurühm 2
Vooluhulk KW R134a: 3.5
R404A: 4.5
R407C: 6.0
R410A: 6.0
R507: 4.5
Vooluhulk TR R134a: 1.0
R404A: 1.3
R407C: 1.7
R410A: 1.7
R507: 1.3
Vooluhulk, kond (ARI 730-05)[IMP] Delta p=3 PSI
tevap=40°F
Vooluhulk, kond (ARI 730-05)[SI] Delta p=0,21 bar
tevap=4°C
Väljavooluava 1 ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 10 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Otsmuhv
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Ühenduse materjal Teras
Ühenduse märkmed Schraederi sisselase / väljalase
Ümbrise maht [foz USA] 5.85 Fluid Ounce US
Ümbrise maht [l] 0.17 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality