FSA, Otsmuhv, Joodis, ODF, Adapter

023U8013

Tüüp: FSA, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Adapter

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.074 Kilogram
Netokaal 0.067 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702422124788

 

Hooldatav Üldised varuosad
Identne toode 023U8003
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 120 tükki
Max pingutusmoment [Nm] 30 nm
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sisendi ühenduse tüüp Otsmuhv
Sissevooluava suurus [tolli] 3/8 in
Suurim töörõhk [bar] 46 bar
Suurim töörõhk [psig] 667 psig
Toote nimetus Adapter
Tooterühm Generic accessories
Tüüp FSA
Väljavooluava mõõt [mm] 10 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Messing
Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality